Ficha técnica
BNS 333-01YL-M20

BNS 333-01YL-M20

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Larga vida
  • Adecuado para la industria alimentaria en combinación con BPS 303
  • sin desgaste mecánico
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • Insensible a la suciedad
  • Cámara de conexiones
  • Con evaluación integral

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/4/2025 23:52