Ficha técnica
EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Fuerza de bloqueo 3500N
  • 2 interruptores en una caja
  • Retención regulable hasta 400 N
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/3/2025 6:09