Ficha técnica
SEPLC05.2.4.0.22/95

SEPLC05.2.4.0.22/95

  • Botón de Paro de Emergencia en su versión metálica Ø 38,5 mm
  • 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm en Metaldiseño
  • NOTA: Suministrable hasta 2015.12.31 (recambio -)
  • Caja de Aluminio
  • Panel de control para dispositivos de mando e indicadores adicionales
  • Placa de aluminio desmontable An x Al = 230 x 150 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/6/2025 11:02