Ficha técnica
BN 75-11Y

BN 75-11Y

  • con conector
  • Protección IP65
  • Principio sin contacto
  • 1 contacto Reed
  • Larga vida
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Interruptor magnético de nivel
  • Caja de termoplástico
  • Disponible con conector M12 y salida de cable

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/8/2025 8:16