Ficha técnica
AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC

AZM 415-33ZPDKA-M20 24VA C/DC

  • Retención a bola, ajustable independiente hasta 400 N en cada puerta
  • 3 interruptores en una caja
  • Accionador asistido por resorte
  • para dos puertas
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/8/2025 19:55