Ficha técnica
M2S 441-11Y-T

M2S 441-11Y-T

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Gran post-recorrido
  • Caja metélica
  • Cabeza de accionamiento con bola cautiva de acero inoxidable
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/7/2025 16:56