Ficha técnica
T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • Con retención en cada posición final
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Palanca con tratamiento de temple
  • Protección IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 23/1/2025 12:45