Ficha técnica
AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

  • Codificación individual con tecnología RFID
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 2 Conector M12, 8- y 5-polos
  • Vigilancia del bloqueo
  • 2
  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
  • Desbloqueo manual eléctrico con tensión auxiliar
  • Sistema biestable con actuacion motorizada
  • Fuerza de bloqueo 10.000 N
  • Desbloqueo posible con fuerzas laterales hasta 300N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 para funciones de bloqueo y enclavamiento de seguridad
  • Control de función de bloqueo mediante dos canales
  • Funcionamiento en salidas de tipo P/P y P/N
  • Amplia tolerancia del actuador

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 9/4/2025 21:04