Ficha técnica
SLC440AS-ER-1370-30

SLC440AS-ER-1370-30

  • Resolución 30 mm
  • Alcance 0,3 m … 10 m
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
  • Funciones de supresión (blanking) parametrizables
  • Luz de estado integrada

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 10/8/2025 23:02