Ficha técnica
ASIM-1SI-C

ASIM-1SI-C

  • apto para contactos galvánicamente separados (NC/NC)
  • Detección de corto circuito entre hilos con aviso mediante parámetro & FID integrado
  • 2 salidas estándar integrado
    - 2 salidas semiconductor 24 V / 0,2 A DC integrado
  • Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
  • Modulo de entradas de seguridad con 2 salidas por defecto

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/10/2025 4:39