Ficha técnica
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU

BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTBU

  • con Conector M12 inferior
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
  • Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
  • Pos 2: Selector con llave, 2 posiciones
  • Pos 4: Pulsador luminoso AZUL
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/4/2025 7:48