Ficha técnica
T4V7H 335-20Z

T4V7H 335-20Z

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/9/2025 1:23