Ficha técnica
MV9H 017-22Y

MV9H 017-22Y

  • 3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • 4 Contactos
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (componente básico)
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • Varilla de acero

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/12/2024 10:25