GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200

Número de artículo: 101188600

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Grupo de montaje para una instalación rápida y fácil
  • Metal, recubierta de polvo

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

GRUPO DE MONTAJE AZ/AZM200

Número de artículo (Nº artículo)

101188600

EAN (European Article Number)

4030661517322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propiedades Globales

Material del revestimiento de la caja

recubierta de polvo

Material

Metal

Color del producto

Negro

Peso bruto

458 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

300 mm

Altura

40 mm

Profundidad

5 mm

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro

1x Grupo de montaje

Accesorios

Recomendación (combinación de productos)

AZM 200 / AZM 201


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/3/2024 13:54