IFL - M12

IFL - M12

  • Diseño M12
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Distancia de conmutación 2 mm
4Distancia de conmutación 4 mm
BEmpotrable con limitaciones

(2)
12Cilindro, rosca M12, metal
120Cilindro, rosca M12, plastico

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura
LFormato largo

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho
TConductor con manguito

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P

(8)
KFusible máximo
1pulsada

(9)
2033Caja de acero inoxidable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Circuito de protección integrado

Grado de protección (equipo)

Material de la caja

Material del la tuerca

Cantidad de conductores de cable

IFL 2-12-01STN

Número de artículo 101101329

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 2-12-01STP

Número de artículo 101100696

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 2-12-10P

Número de artículo 101097496

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 2-12-10STN

Número de artículo 101101328

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 2-12-10STP

Número de artículo 101099562

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 2-12L-01STN

Número de artículo 101117696

Inductive proximity switch

IFL 2-12L-01STP

Número de artículo 101113716

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 2-12L-10STN

Número de artículo 101114553

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01P

Número de artículo 101097202

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01STN

Número de artículo 101115290

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01STP

Número de artículo 101096909

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-10P

Número de artículo 101083090

Inductive proximity switch

Ir al artículo