IFL - M18

IFL - M18

  • Diseño M 18 x 1
Descripción del tipo de producto:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
55Distancia de conmutación 5 mm
8Distancia de conmutación 8 mm
10Distancia de conmutación 10 mm

(2)
18Cilindro, rosca M18, metal
180Cilindro, rosca M18, plastico

(3)
sinFormato estándar
MFormato miniatura
LFormato largo

(4)
01Contacto normalmente cerrado (NC)
10Contacto normalmente abierto (NA)
10/01Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones
11Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente

(5)
sinCable
STconector macho
TConductor con manguito
ACorriente alterna / corriente directa AC/DC
D2-hilos DC

(6)
sinVersión con conector estándar
2Versión con conector alternativo

(7)
NTipo N
PTipo P

(8)
2033Caja de acero inoxidable
2130utilizable hasta +130 °C, sin LED indicador del estado
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Protección

Grado de protección (equipo)

Grado de protección.

Material de la caja

Nota (Indicador integrado, estado)

Cantidad de conductores de cable

Temperatura ambiente, máxima

Temperatura ambiente, mínima

Tensión operativa, mínima

Indicador integrado, estado

IFL 10-180-01

Número de artículo 101092424

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 10-180-10

Número de artículo 101092423

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 10-180L-11P

Número de artículo 101126730

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-01

Número de artículo 101141530

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-01A

Número de artículo 101141569

Inductive proximity switch

IFL 5-18-01P

Número de artículo 101097499

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-01STP

Número de artículo 101100697

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-10

Número de artículo 101141529

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-10A

Número de artículo 101141568

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-10P

Número de artículo 101169211

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-10STP

Número de artículo 101099563

Inductive proximity switch

Ir al artículo

IFL 5-18-10STP-2295

Número de artículo 101144016

Inductive proximity switch

Ir al artículo