CONECTOR K 99-6431-00-02

Número de artículo: 101177831

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Conexión desde le cable plano AS-i (amarillo) a un cable circular

Detalles de Pedidos

Nota (disponibilidad)

No más disponible!

Descripción del tipo de producto

CONECTOR K 99-6431-00-02

Número de artículo (Nº artículo)

101177831

EAN (European Article Number)

4030661309422

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

Número eCl@ss, versión 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Propiedades Globales

Peso bruto

20 g

Datos generales - Características

Cantidad de polos

2

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Conector IDC, terminales a tornillo o terminales a soldar

Material de la abrazadera para cable plana

Poliamida PA

Sección del cable, máxima

1 x 0,25 mm²

Sección, mínima

24 AWG

Datos mecánicos - Dimensiones

Anchura

35,5 mm

Altura

20 mm

Profundidad

10,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Grado de polución según VDE 0100

3


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 29/3/2024 10:09