Archivo
T.C 235

T.C 235


Cantidad de contactos de seguridad

Archivo

T3C 235-01Z

Número de artículo 101103648

Flap safety switch

Ir al artículo
Archivo

T5C 235-01Z

Número de artículo 101104201

Flap safety switch

Ir al artículo
Archivo

T5C 235-11Z-ST

Número de artículo 101181431

Flap safety switch

Ir al artículo
Archivo

T5C 235-02Z-M20

Número de artículo 101157475

Flap safety switch

Ir al artículo
Archivo

T4C 235-02Z-M20

Número de artículo 101154990

Flap safety switch

Ir al artículo
Archivo

T4C 235-11Z-M20

Número de artículo 101154291

Flap safety switch

Ir al artículo
Archivo

T4C 235-01Z

Número de artículo 101103651

Flap safety switch

Ir al artículo

T3C 235-11Z-M20

Número de artículo 101154218

Flap safety switch

Ir al artículo



Componentes del sistema

T4C 236-01Z
T4C 236-01Z

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo
T4C 236-02Z-M20
T4C 236-02Z-M20

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo
T4C 236-11Z-M20
T4C 236-11Z-M20

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo
T4C 236-02Z-ST
T4C 236-02Z-ST

  • Conector M12, 4 polos
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo
T5C 236-02Z-M20
T5C 236-02Z-M20

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo
T5C 236-11Z-M20
T5C 236-11Z-M20

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo
T3C 236-02Z-ST
T3C 236-02Z-ST

  • Conector M12, 4 polos
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo
T5C 236-02Z-ST
T5C 236-02Z-ST

  • Conector M12, 4 polos
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º

Ir al artículo