Interruptor para control de cinta

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • Caja metélica
  • 2 Contactos

Ir a la categoría
Z 335

Z 335


  • Velocidad de cinta hasta 1 m/s
  • Rodillo de Nylon, Ø 22 mm, superficie de rodadura 95 mm
  • ■ 1 contacto NA / 1 contacto NC con una deflexión de 24°
  • Contacto NC de apertura forzada para conmutaciones seguras

Ir a la categoría
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • Caja metélica
  • Diseño robusto

Ir a la categoría
441 Interruptor para control de cinta

441 Interruptor para control de cinta


  • Caja metélica
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
  • Adecuado para trabajos duros

Ir a la categoría
T. 454 Interruptores para control de cinta

T. 454 Interruptores para control de cinta


  • Caja de fundición de acero,
  • Piezas exteriores de acero fino
  • 2 ángulos de conmutación (advertencia, desconexión)

Ir a la categoría
HDS

HDS


  • Concepto de plataforma con distintas unidades de función
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Protección IP66, IP67
  • Configuración del punto de conmutación
  • Simetría mediante eje dentado, en posición central
  • Terminal de conexión central

Ir a la categoría
Aplicación:
Los interruptores para control de cinta y los interruptores de control de tensión del cable son adecuados para el uso en la técnica de transporte.

El interruptor es accionado al salirse la cinta de transporte. Según el sistema utilizado en cada aplicación, ésta señal permite iniciar la parada de la máquina, o realizar iniciar un proceso de correcciones necesarias para efectuar un correcto alineamiento de la cinta.