Interruptores de seguridad con actuador separado

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Ex-Zona 22
  • Caja de termoplástico
  • Codificación universal
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • Doble aislamiento

Ir a la categoría
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Manivela de pestillo
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Accesorio de ayuda para centrar "Cogedor-puertas" disponible
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Pieza de bloqueo SZ 415 para evitar cierre no intencionado

Ir a la categoría
Aplicación:
Los interruptores de seguridad con actuador separado son adecuados para resguardos deslizantes, pivotantes y especialmente para los extraíbles que deben permanecer cerrados durante la función de la máquina. También son adecuados en carenados de perfiles y en la actualización de maquinaria.

Todos los interruptores de seguridad del tipo 2 que se presentan en esta sección alcanzan, en combinación con un relé de seguridad, la categoría de control 3 o 4 según la norma ISO 13849-1.

Diseño y modos de operaciones:
En los interruptores de seguridad del tipo 2, el elemento de conmutación y el actuador no están unidos físicamente, pero al conmutar se unen o separan de forma funcional. Al abrir el resguardo de seguridad, el actuador es separado del equipo base (interruptor). Durante este proceso, se abren en el interruptor de seguridad los contactos NC de forma forzada y se cierran los contactos NA.

Todos los interruptores de seguridad cumplen con el grado de protección IP 67. Los interruptores de seguridad pueden montarse en cualquier posición deseada.