Interruptores por tracción de cable

TQ 215

TQ 215


  • Caja metélica
  • Diseño a EN 50047
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5

Ir a la categoría
TQ 315

TQ 315


  • Caja metélica
  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50041

Ir a la categoría
PS 216

PS 216


  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • pequeñas dimensiones
  • montaje vertical
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Función de contacto bi-estable (principio del bolígrafo)
  • Disponible en versión con LED

Ir a la categoría
TQ 200

TQ 200


  • aleación ligera inyectadacaja
  • para fijación suspendida

Ir a la categoría
TQ 700

TQ 700


  • Caja de termoplástico
  • Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
  • Indicador de posición
  • Amplia zona de conexionado
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m

Ir a la categoría
TQ 700 S

TQ 700 S


  • Caja de termoplástico
  • montaje vertical
  • Amplia zona de conexionado
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Detecta tracción del cable
  • 2 Contactos

Ir a la categoría
TQ 900

TQ 900


  • Caja metélica
  • Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 50 m
  • Indicador de posición
  • Diseño robusto
  • Amplia zona de conexionado
  • Anclaje a prueba de torsión
  • Con retén de fuelle

Ir a la categoría
TQ 441

TQ 441


  • Caja metélica
  • Accionamiento por un lado / longitud del cable hasta 25 m

Ir a la categoría
Aplicación:
Los interruptores por tracción de cable se utilizan para generar señales destinadas al arranque de máquinas y para cerrar eléctricamente las puertas, portales, y barreras.

Los interruptores por tracción de cable se accionan manualmente mediante un tirón.