GRUPO DE MONTAJE AZM 161 P
GRUPO DE MONTAJE AZM 161 P
Descargas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
GRUPO DE MONTAJE AZM 161 P |
Número de artículo (Nº artículo) |
101150376 |
EAN (European Article Number) |
4030661287812 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
510 g |
Datos mecánicos
Instrucciones para el montaje |
Montaje en paralelo al resguardo (puerta) de seguridad |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
Tornillo de cabeza redonda M5 x 16 según ISO 7380 Tornillo de cabeza redonda M5 x 10 según ISO 7380 Arandela DIN 125-5,3 Tornillo avellanado M5 x 16 DIN 7991 Pletina de fijación AZ 16/AZM 161 Perfil en U AZM 161 Escuadra de montaje AZM 161 |
Nota
Nota (en general) |
Zestawy montażowe można zastosować tylko w połączeniu z aktywatorem AZM 161-B6. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Gráfico del producto (vista desarrollada)
ID: 1azm1m00
Gráfico del producto (vista desarrollada)
ID: 5azm1m14
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 1:41