GRUPO DE MONTAJE Z/TQ900 -441/75
Número de artículo:
101193805
GRUPO DE MONTAJE Z/TQ900 -441/75
Número de artículo:
101193805
- Grupo de montaje para ZQ 900 / TQ 900
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
GRUPO DE MONTAJE Z/TQ900 -441/75 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101193805 |
EAN (European Article Number) |
4030661357096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
395 g |
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro |
1x grupo de montaje; 4x tornillos de cabeza avellanada |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
ZQ 900 TQ 900 |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 14:45