MZM 100
- Bloqueo automático
- Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
- Caja de termoplástico
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Diagnosis inteligente
- Circuito en Serie auto controlados
- Patentado
Descripción del tipo de producto: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
sin | Monitorización del bloqueo > |
B | Monitorización del actuador |
(2) | |
ST | Conector empotrado M12, 8-polos |
(3) | |
1P2P | Igual que -1P2P, señal de diagnóstico combinada: resguardo de seguridad cerrado y dispositivo de bloqueo bloqueado (sólo en conexión con "Dispositivo de bloqueo monitorizado") |
1P2PW | Igual que -1P2P, señal de diagnóstico combinada: resguardo de seguridad cerrado y se puede bloquear (sólo en conexión con "Actuador monitorizado") |
1P2PW2 | salida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P |
(4) | |
sin | Sin enclavamiento (sólo en conexión con "Dispositivo de bloqueo monitorizado") |
R | Fuerza de retención eléctrica, típico 30 N |
(5) | |
M | Imán permanente, típico 15 N |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Fuerza de retención
Fuerza de retención, máxima
Fuerza de retención, mínima
mMnitorización del actuador
Retención
Diagnosis en serie
Componentes del sistema
Accesorios
Actuador