MZM 100

MZM 100

  • Bloqueo automático
  • Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Caja de termoplástico
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
  • Circuito en Serie auto controlados
  • Patentado
Descripción del tipo de producto:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
sinMonitorización del bloqueo >
BMonitorización del actuador

(2)
STConector empotrado M12, 8-polos

(3)
1P2PIgual que -1P2P, señal de diagnóstico combinada: resguardo de seguridad cerrado y dispositivo de bloqueo bloqueado (sólo en conexión con "Dispositivo de bloqueo monitorizado")
1P2PWIgual que -1P2P, señal de diagnóstico combinada: resguardo de seguridad cerrado y se puede bloquear (sólo en conexión con "Actuador monitorizado")
1P2PW2salida de diagnóstico en serie y 2 salidas de seguridad, tipo P

(4)
sinSin enclavamiento (sólo en conexión con "Dispositivo de bloqueo monitorizado")
RFuerza de retención eléctrica, típico 30 N

(5)
MImán permanente, típico 15 N
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Altura del sensor

PIN 5

PIN 8

MZM 100 ST2-1P2P-A

Número de artículo 101199622

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 ST-1P2PR-A

Número de artículo 101187450

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Número de artículo 101211068

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

Número de artículo 101211069

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Número de artículo 101211070

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Número de artículo 101211071

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Número de artículo 101210772

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Número de artículo 101206028

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Número de artículo 101211153

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Número de artículo 101211156

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 ST-1P2PW-A

Número de artículo 101199544

Solenoid interlock

Ir al artículo

MZM 100 ST-1P2PWM-A

Número de artículo 101209061

Solenoid interlock

Ir al artículo