MZM 120

Archivo
MZM 120

MZM 120


  • Caja de termoplástico
  • Interruptores de Seguridad debe ser utilizado como tope final
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Enclavamiento ajustable
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
  • Circuito en Serie auto controlados

Ir a la categoría
Archivo
MZM 100 ST2-SD2P-A

MZM 100 ST2-SD2P-A


Ir a la categoría