NHS - Interruptor principal

NHS - Interruptor principal

  • Interruptor principal 16A - 63A
  • diseño higiénico
  • Protección IP69K
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Descripción del tipo de producto:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Color del elemento de mando

Tensión nominal operativa

Tipo de tensión

NHS16/4-POL

Número de artículo 103002746

Main switch

Ir al artículo

NHSNH16/2-POL

Número de artículo 101209839

Main switch

Ir al artículo

NHSNH16/4-POL

Número de artículo 103002747

Main switch

Ir al artículo

NHS16/2-POL

Número de artículo 101204196

Main switch

Ir al artículo

NHS40

Número de artículo 101185098

Main switch

Ir al artículo

NHS63

Número de artículo 101184920

Main switch

NHSNH40

Número de artículo 101185097

Main switch

Ir al artículo

NHSNH63

Número de artículo 101184919

Main switch

Ir al artículo

NHS63/O.VA-PL.

Número de artículo 101217614

Main switch

NHS40/O.VA-PL.

Número de artículo 101192596

Main switch

Ir al artículo

NHSNH40/O.VA-PL.

Número de artículo 101192438

Main switch

NHSNH63/O.VA-PL.

Número de artículo 101217613

Main switch

Ir al artículo