NWS - Selector

NWS - Selector

  • con dos o tres posiciones de conmutación
  • diseño higiénico
  • Protección IP69K
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Descripción del tipo de producto:

-
(1)DT(8)(2)Pulsador
(1)DM(2)Pulsador con membrana protectora
(1)DL(8)(2)Pulsador luminoso
(1)DLM(2)Pulsador luminoso con membrana protectora contra polvo
(1)ML(2)Piloto luminoso con calota plana
(1)MLH(2)Piloto luminoso con calota alta
(1)DP(3)(8)(2)Pulsador de impacto sin enclavamiento
(1)DTP(3)(8)(2)Pulsador de impacto sin enclavamiento (sólo serie-N)
(1)DLP(3)(8)(2)Pulsador de impacto, con iluminación, sin enclavamiento (sólo serie-N)
(1)DRR(3)(8)(2)Pulsador de impacto con retención, rearme girando y tirando (en la serie -N sólo tirando)
(1)DRZ(3)(8)(2)Pulsador de impacto con retención, rearme tirando
(1)WS21(4)(5)Selector con 2 posiciones de enclavamiento
(1)WT21(4)(5) Selector con 1 posición de pulsador
(1)WS32(4)(5) Selector con 3 posiciones de enclavamiento
(1)WT32(4)(5) Selector con 2 posiciones de pulsador
(1)WST32(4)(5) Selector: con enclavamiento, con retorno por muelle
(1)WTS32(4)(5)Selector: con retorno por muelle, con enclavamiento
(1)SS21S(4)(5) Interruptor-selector con llave con 2 posiciones de enclavamiento
(1)ST21S(4)(5)Interruptor-selector con llave con 1 posición de pulsador
(1)SS32S(4)(5)Interruptor-selector con llave con 3 posiciones de enclavamiento
(1)ST32S(4)(5) Interruptor-selector con llave, con 2 posiciones de pulsador izquierda y derecha
(1)SST32S(4)(5) Interruptor-selector con llave: con enclavamiento, con retorno por muelle
(1)STS32S(4)(5) Interruptor-selector con llave: con retorno por muelle, con enclavamiento
BTapón de cierre

(1)
-Series de dispositivos de mando y señalización:
ESerie-E
NSerie-N
RSerie-R

(2)
-Color superficie del pulsador:
SWNegro
GBAmarillo
RTRojo
GNVerde
WSBlanco
BLAzul
GRGris

(3)
-Diámetro de cabezal del pulsador:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longitud de manilla en mm:
sinMuletilla corta
.1manilla larga

(5)
-Color de manilla:
sinGris
WSBlanco

(6)
-Posición de extracción de llave (3 posiciones):
1posición izquierda
2posición central
3posición derecha

(7)
-Posición de extracción de llave (2 posiciones):
1posición izquierda
2posición derecha

(8)
-Color de membrana (sólo serie-N):
sinBlanco
GR/Negro
BL/Azul
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Color del elemento de mando

NWS21.1GR

Número de artículo 101164774

Front element selector switch

Ir al artículo

NWS21.1WS

Número de artículo 101164775

Front element selector switch

Ir al artículo

NWS21GR

Número de artículo 101163541

Front element selector switch

Ir al artículo

NWS21WS

Número de artículo 101158707

Front element selector switch

Ir al artículo

NWS32

Número de artículo 101164748

Front element selector switch

Ir al artículo

NWS32.1

Número de artículo 101164749

Front element selector switch

Ir al artículo

NWS32WS

Número de artículo 101164750

Front element selector switch

Ir al artículo

NWS32.1WS

Número de artículo 101164751

Front element selector switch

Ir al artículo