NWSE - Interruptor paso a paso

NWSE - Interruptor paso a paso

  • con hasta 12 posiciones de conmutación
  • diseño higiénico
  • Protección IP69K
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Descripción del tipo de producto:

-
(1)DT(8)(2)Pulsador
(1)DM(2)Pulsador con membrana protectora
(1)DL(8)(2)Pulsador luminoso
(1)DLM(2)Pulsador luminoso con membrana protectora contra polvo
(1)ML(2)Piloto luminoso con calota plana
(1)MLH(2)Piloto luminoso con calota alta
(1)DP(3)(8)(2)Pulsador de impacto sin enclavamiento
(1)DTP(3)(8)(2)Pulsador de impacto sin enclavamiento (sólo serie-N)
(1)DLP(3)(8)(2)Pulsador de impacto, con iluminación, sin enclavamiento (sólo serie-N)
(1)DRR(3)(8)(2)Pulsador de impacto con retención, rearme girando y tirando (en la serie -N sólo tirando)
(1)DRZ(3)(8)(2)Pulsador de impacto con retención, rearme tirando
(1)WS21(4)(5)Selector con 2 posiciones de enclavamiento
(1)WT21(4)(5) Selector con 1 posición de pulsador
(1)WS32(4)(5) Selector con 3 posiciones de enclavamiento
(1)WT32(4)(5) Selector con 2 posiciones de pulsador
(1)WST32(4)(5) Selector: con enclavamiento, con retorno por muelle
(1)WTS32(4)(5)Selector: con retorno por muelle, con enclavamiento
(1)SS21S(4)(5) Interruptor-selector con llave con 2 posiciones de enclavamiento
(1)ST21S(4)(5)Interruptor-selector con llave con 1 posición de pulsador
(1)SS32S(4)(5)Interruptor-selector con llave con 3 posiciones de enclavamiento
(1)ST32S(4)(5) Interruptor-selector con llave, con 2 posiciones de pulsador izquierda y derecha
(1)SST32S(4)(5) Interruptor-selector con llave: con enclavamiento, con retorno por muelle
(1)STS32S(4)(5) Interruptor-selector con llave: con retorno por muelle, con enclavamiento
BTapón de cierre

(1)
-Series de dispositivos de mando y señalización:
ESerie-E
NSerie-N
RSerie-R

(2)
-Color superficie del pulsador:
SWNegro
GBAmarillo
RTRojo
GNVerde
WSBlanco
BLAzul
GRGris

(3)
-Diámetro de cabezal del pulsador:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longitud de manilla en mm:
sinMuletilla corta
.1manilla larga

(5)
-Color de manilla:
sinGris
WSBlanco

(6)
-Posición de extracción de llave (3 posiciones):
1posición izquierda
2posición central
3posición derecha

(7)
-Posición de extracción de llave (2 posiciones):
1posición izquierda
2posición derecha

(8)
-Color de membrana (sólo serie-N):
sinBlanco
GR/Negro
BL/Azul
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

NWSE12K

Número de artículo 101174644

Step switch

NWSE2K

Número de artículo 101177926

Step switch

NWSE2K.1

Número de artículo 101190128

Step switch

NWSE3K

Número de artículo 101174634

Step switch

NWSE4K

Número de artículo 101174635

Step switch

Ir al artículo

NWSE4K.1

Número de artículo 101192474

Step switch

Ir al artículo

NWSE5K

Número de artículo 101174636

Step switch

NWSE5K.1

Número de artículo 101190552

Step switch

NWSE6K

Número de artículo 101174638

Step switch

NWSE7K

Número de artículo 101174639

Step switch

Ir al artículo

NWSE8K

Número de artículo 101174640

Step switch

NWSE9K

Número de artículo 101174641

Step switch