
BNS303-11Z
- Ø M30
- Larga vida
- Caja de termoplástico
- sin desgaste mecánico
- Insensible a la suciedad
- Insensible a desalineaciones transversales
- Adecuado para la industria alimentaria en
combinación con BPS 303 SS
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto
BNS 303-11Z
Número de artículo (Nº artículo)
101115682
EAN (European Article Number)
4030661049052
Número eCl@ss, versión 9.0
27-27-24-02
Aprobaciones - Normas
Certificados
TÜV
cULus
EAC
cULus
EAC
Propiedades Globales
Descripción del producto
BNS 303
Normas
IEC 60947-5-3
BG-GS-ET-14
BG-GS-ET-14
Condiciones de instalación (mecánicas)
casi a ras
Material de la caja
Plástico reforzado con fibra de vidrio
Material del la tuerca
Termoplástico
Peso bruto
87 g
Datos generales - Características
Codificación
Sí
Cantidad de contactos NC
1
Cantidad de contactos NA
1
Cantidad de contactos de seguridad
2
Cantidad de conductores de cable
4
Certificación de seguridad
Normas, normas
ISO 13849-1
Vida útil
20 Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
Valor B10d, contacto (NC/NA)
25.000.000 Maniobras
Datos mecánicos
Actuador
Imán
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao
5 mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar
15 mm
Dirección de movimiento
Frontal hacia la cara activa
Par de apriete de las tuercas, máximo
3 Nm
Mechanical data - Connection technique
Conexión conector
Cable
Longitud del cable
1 m
Sección
0,3 mm2
Sección
23 AWG
Material de la cubierta del cable
PVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor
M30
Tamaño de llave
36 SW (negro)
Longitud del sensor
44 mm
Condiciones ambientales
Protección
IP67
Temperatura ambiente, mínima
-25 °C
Temperatura ambiente, máxima
+70 °C
Temperatura de almacén y de transporte, mínima
-25 °C
Temperatura de almacén y de transporte, máxima
+70 °C
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6
10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto
30 g / 11 ms
Datos eléctricos
Tipo de tensión
AC (tensión alterna)
DC (tensión continua)
DC (tensión continua)
Tensión de conmutación, máxima
100 VAC
Tensión de conmutación, máxima
100 VDC
Corriente de conmutación, máxima
0,4 A
Potencia de conmutación, máxima
10 W
Frecuencia de conmutación, máxima
5 Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Versión
Miscelánea, contacto Reed
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro
Aktywatory należy zamawiać oddzielnie.
Material de montaje incluido en el suministro
2x material de fijación tuercas M 30 x 1,5
Accesorios
Recomendación (actuador)
BPS 300
BPS 303
BPS 303 SS
BPS 303
BPS 303 SS
Recomendación interruptor de seguridad
SRB 301AN
SRB-E-301ST
SRB-E-201LC
SRB-E-301ST
SRB-E-201LC
Notes
Nota (en general)
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.
Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna
Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna
Filtro de idiomas
Si un documento no está disponible en el idioma nacional, se ofrece por defecto la versión en idioma inglés.
Ficha técnica
Alemán ( 03/05/2021 )
Chino ( 03/05/2021 )
Danés ( 03/05/2021 )
Español ( 03/05/2021 )
Finlandés ( 03/05/2021 )
Frances ( 03/05/2021 )
Inglés ( 03/05/2021 )
Italiano ( 03/05/2021 )
Neerlandés ( 03/05/2021 )
Nipona ( 03/05/2021 )
Noruego ( 03/05/2021 )
Polaca ( 03/05/2021 )
Portugués ( 03/05/2021 )
Portugués ( 03/05/2021 )
Ruso ( 03/05/2021 )
Sueco ( 03/05/2021 )
Turco ( 03/05/2021 )
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
BNS 303
(434,7 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(500,2 kB, 05/10/2019, Revision N)
BNS 303
(437,3 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(404,1 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(437,4 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(440,8 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(539,0 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(437,7 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(439,5 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(439,2 kB, 05/10/2019, Revision S)
BNS 303
(469,4 kB, 05/10/2019, Revision S)
Certificado UL
Certificado EAC
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Control modules

103009970
SRB-E-201LC
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 2 Salidas de seguridad 2 A
- 1 Señalización de salida

103009973
SRB-E-204ST
- STOP 0 Función
- Monitorización de 4 sensores
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 2 Salidas de seguridad
- 4 Salida de aviso

103007672
SRB-E-301ST
- STOP 0 Función
- 1 oder 2·-canal de control
- Pulsador de arranque / Auto-arranque
- 3 contactos de seguridad
- 1 Contacto auxiliar
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05.03.2021 07:38:28