
SRB301MC-24V
- 1 Señalización de salida
- 3 contactos de seguridad, STOP 0
- Adecuado para la evaluación de señales en las siguientes aplicaciones salidas de interruptores magnéticos de seguridad
- Adecuado para procesar señales de salidas sujetas a potenciales (AOPD's), por ejemplo: en rejillas y cortinas de Seguridad.
- Apto para procesamiento de señales de dispositivos con salida libre do potencial, p.ej. parada de emergencia, dispositivos de mando, interruptores de posición y bloqueos con solenoide
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto
SRB 301MC-24V
Número de artículo (Nº artículo)
101190684
EAN (European Article Number)
4250116202249
Número eCl@ss, versión 9.0
27-37-18-19
Disponible hasta
31.12.2022
Aprobaciones - Normas
Certificados
TÜV
cULus
CCC
EAC
cULus
CCC
EAC
Propiedades Globales
Descripción del producto
SRB 301MC
Normas
IEC 61508
IEC/EN 60204-1
ISO 13849-1
EN 60947-5-1
IEC/EN 60204-1
ISO 13849-1
EN 60947-5-1
Estrés climático
EN 60068-2-78
Material de la caja
Plástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Material de los contactos, eléctricos
AgSn0, Ag-Ni, autolimpiante, guiado monitorizado
Peso bruto
250 g
Datos generales - Características
Categoría de parada: Stop
0
Fusible electrónico
Sí
Detección de roturas de cable
Sí
Detección de cortocircuitos entre hilos
Sí
Entrada de inicio/arranque
Sí
Circuito de realimentación
Sí
Función de rearme/rearranque automático
Sí
Detección de cortocircuito a tierra
Sí
Indicador integrado, estado
Sí
Cantidad de contactos auxiliares
1
Cantidad de LED's
4
Cantidad de contactos NC
2
Cantidad de contactos de seguridad
3
Certificación de seguridad
Normas, normas
EN 60947-5-1
IEC 61508
IEC 61508
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones, Stop 0, hasta
e
Categoría de control, Stop 0
4
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0
≥ 99 %
Valor PFH, Stop 0
2,00 x 10⁻⁸ /h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adecuado en
3
Vida útil
20 Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo
65
Datos mecánicos
Montaje
Sujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Vida mecánica, mínima
10.000.000 Maniobras
Mechanical data - Connection technique
Conexión conector
Conexión por tornillos
rígido o flexible
rígido o flexible
Designaciones de los terminales
IEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima
0,25 mm²
Sección del cable, máxima
2,5 mm²
Par de apriete de los bornes
0,6 Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura
22,5 mm
Altura
100 mm
Profundidad
121 mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasa
IP40
Tipo de protección del lugar de instalación
IP54
Grado de protección de los terminales y/o conexiones
IP20
Temperatura ambiente, mínima
-25 °C
Temperatura ambiente, máxima
+60 °C
Temperatura de almacén y de transporte, mínima
-40 °C
Temperatura de almacén y de transporte, máxima
+85 °C
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6
10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto
30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation value
Resistencia al impulso de sobretensión
4 kV
Categoría de sobre-tensión
III
Grado de polución según IEC/EN 60664-1
2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias
60 Hz
Tensión nominal operativa
24 VAC -15% / +10%
24 VDC -15% / +20%, ondulación residual máx. 10%;
24 VDC -15% / +20%, ondulación residual máx. 10%;
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima
20,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima
26,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima
20,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima
26,4 VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima
20,4 VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima
28,8 VDC
Consumo de potencia eléctrica
2 W
Consumo de potencia eléctrica
4,9 VA
Resistencia de los contactos, máxima
0,1 Ω
Nota (resistencia de los contactos)
en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico
80 ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico
20 ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico
100 ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico
20 ms
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC15
230 VAC
Corriente, categoría de utilización AC15
6 A
Tensión, categoría de utilización DC13
24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC13
6 A
Capacidad de conmutación, mínima
10 VDC
Capacidad de conmutación, mínima
10 mA
Capacidad de conmutación, máxima
250 VAC
Capacidad de conmutación, máxima
8 A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima
40 Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC12
24 VDC
Corriente, categoría de utilización DC12
0,1 A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima
24 VDC
Capacidad de conmutación, máxima
2 A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctrico
Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostrados
Posición de los relés K2
Posición de ls relés K1
Tensión de servicio interna Ui
Posición de ls relés K1
Tensión de servicio interna Ui
Otros datos
Nota (aplicaciones)
Sensor de seguridad
Resguardo de seguridad
Pulsador de Paro de Emergencia
Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable
Cortina óptica de seguridad
Resguardo de seguridad
Pulsador de Paro de Emergencia
Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable
Cortina óptica de seguridad
Filtro de idiomas
Si un documento no está disponible en el idioma nacional, se ofrece por defecto la versión en idioma inglés.
Ficha técnica
Alemán ( 03/05/2021 )
Chino ( 03/05/2021 )
Danés ( 03/05/2021 )
Español ( 03/05/2021 )
Finlandés ( 03/05/2021 )
Frances ( 03/05/2021 )
Inglés ( 03/05/2021 )
Italiano ( 03/05/2021 )
Neerlandés ( 03/05/2021 )
Nipona ( 03/05/2021 )
Noruego ( 03/05/2021 )
Polaca ( 03/05/2021 )
Portugués ( 03/05/2021 )
Portugués ( 03/05/2021 )
Ruso ( 03/05/2021 )
Sueco ( 03/05/2021 )
Turco ( 03/05/2021 )
Ejemplo de cableado (cableado eléctr.)
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
SRB 301MC
(1,0 MB, 05/10/2019, Revision C)
SRB 301MC
(496,4 kB, 01/22/2020, Revision L)
SRB 301MC
(442,2 kB, 01/22/2020, Revision L)
SRB 301MC
(416,5 kB, 12/04/2020)
SRB 301MC
(412,8 kB, 12/04/2020)
SRB 301MC
(404,7 kB, 12/04/2020)
SRB 301MC
(488,2 kB, 12/04/2020)
SRB 301MC
(376,9 kB, 05/10/2019, Revision K)
SRB 301MC
(405,3 kB, 12/04/2020)
SRB 301MC
(369,8 kB, 05/10/2019, Revision K)
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado TÜV
Certificado UL
Certificado EAC
Certificado TILVA
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Ejemplo de cableado
Símbolo (estandar técnico)
Spearpart

103014374
SRB-E-301MC
- Adecuado para aplicaciones hasta Cat. 4 / PL e y hasta SIL 3
- Evaluación de señales en 1 o 2 canales
- Monitorización de arranque / circuito de realimentación
- Detección de cortocircuitos entre hilos opcional
- 3 contactos de seguridad de la categoría Stop 0
- 1 Contacto de señalización
- Conectores enchufables con codificación
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05.03.2021 07:09:21