Archivo
Imagen del artículo

SLC 210-E/R0760-50-RFS

  • Categoría de control 2
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: SLC 220)
Detalles de Pedidos
No más disponible!
Descripción del tipo de producto
SLC 210-E/R0760-50-RFS
Número de artículo (Nº artículo)
101185718
Propiedades Globales
Descripción del producto
Cortina óptica de seguridad SLC 210
Normas
IEC/EN 61496-1/-2
Función de maestro o esclavo
esclavo
Material de la caja
Aluminio
Tiempo de reacción, máximo
9 ms
Datos generales - Características
Conectable en cascada
Codificación de haz
Indicador integrado, estado
Indicador integrado, diagnóstico
Number of beams
20
Number of fail-safe digital outputs
2
Certificación de seguridad
Safety type in accordance with IEC 61496-1
2
Datos mecánicos
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s
50 mm
Alcance, campo de protección, mínimo
0 mm
Alcance, campo de protección, máximo
18.000 mm
Altura del campo de protección
760 mm
Wave length of the sensor
950 nm
Mechanical data - Connection technique
Conexión conector
Conector
Conector, receptor
Conector empotrado M12, 5-polos
Conector, emisor
Conector empotrado M12, 5-polos
Longitud del cable conectable, máxima
50 m
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del sensor
861 mm
Longitud del sensor
35 mm
Anchura del sensor
45 mm
Condiciones ambientales
Protección
IP65 según IEC/EN 60529
Temperatura ambiente, mínima
+0 °C
Temperatura ambiente, máxima
+55 °C
Temperatura de almacén y de transporte, mínima
-20 °C
Temperatura de almacén y de transporte, máxima
+70 °C
III
Datos eléctricos
Tipo de tensión
DC (tensión continua)
Tensión de conmutación OSSD, señal HIGH
24 V
Consumo de potencia eléctrica del receptor
3 W
Consumo de potencia eléctrica del emisor
2 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Corriente de salida (salida seguridad), máxima
0,5 A
P-type
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro
Emisor + receptor, escuadra de montaje, tuercas para ranuras
Accesorios
SCR 402R-301
Notes
Solo en combinación con modo maestro

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14.08.2020 04:06:50