Imagen del artículo

PH-COM4-ER-04

no Keyfeatures
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto
PH-COM4-ER-04
Propiedades Globales
Descripción del producto
Caja de protección IP69K
Material de la caja
Policarbonato
Material de las tapas finales
PA6
Mechanical data - Connection technique
Conexión conector
Prensa-estopa fijamente integrado
Longitud del cable
10 m
Conector, receptor
Conector empotrado M12, 8-polos
Conector, emisor
Conector empotrado M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Height, minimum
1370 mm
Altura, máxima
1.770 mm
Diámetro, tubo de protección
50 mm
Diámetro tapas finales
60 mm
Condiciones ambientales
Protección
IP69K según IEC/EN 60529
Temperatura ambiente, mínima
-10 °C
Temperatura ambiente, máxima
+50 °C
Temperatura de almacén y de transporte, mínima
-25 °C
Temperatura de almacén y de transporte, máxima
+70 °C
Filtro de idiomas
Si un documento no está disponible en el idioma nacional, se ofrece por defecto la versión en idioma inglés.
Descargar la versión actual de Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13.07.2020 03:27:57