PS116
PS166 Pitón de rodillo R200
- Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
PS116 Pitón de rodillo R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 Pitón de rodillo R202
- Rodillo de latón Ø 9,5 mm
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Caja de termoplástico
PS116 Palanca de rodillo K200
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca de rodillo K210
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca acodada K230
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca acodada K240
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca acodada K250
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca giratoria de rodillo H200
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca giratoria de rodillo H201
- with stainless steel roll
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 Palanca giratoria de rodillo H202
- Rodillo de latón Ø 16 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca giratoria de rodillo N200
- Caja de termoplástico
- con rodillo de plástico
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca giratoria de rodillo N201
- with stainless steel roll
- length adjustable in 2 mm steps
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 Palanca giratoria de rodillo N202
- con rodillo de latón
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
PS116 Palanca de varilla J200
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
- Diseño a EN 50047
PS116 Palanca de varilla J203
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
- Diseño a EN 50047