PS316
PS316 Pitón S200
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
PS316 Pitón S300
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Disponible en versión con LED
PS316 Pitón de rodillo R300
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Disponible en versión con LED
PS316 Pitón de rodillo R302
- con rodillo de latón
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Disponible en versión con LED
PS316 Palanca de rodillo K360
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Disponible en versión con LED
PS316 Palanca de rodillo K370
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Disponible en versión con LED
PS316 Palanca giratoria de rodillo H300
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Disponible en versión con LED
PS316 Palanca giratoria de rodillo H310
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Disponible en versión con LED
PS316 Palanca giratoria de rodillo H326
- with rubber roller 50 mm diameter
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
PS316 roller lever H330
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
PS316 Palanca giratoria de rodillo N300
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
PS316 Palanca giratoria de rodillo N306
- with rubber roller 50 mm diameter
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS316 Palanca de varilla J300
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED