RSS260

RSS260

  • Caja de termoplástico
  • Montaje sencillo sin escuadras adicionales
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
Descripción del tipo de producto:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
sinCodificación estándar
I1Codificación individual
I2Código individual, varios aprendizajes

(2)
Dcon salida de diagnóstico
SDcon función de diagnóstico en serie

(3)
sinVersión estándar sin monitorización del circuito de realimentación EDM (External Device Monitoring)
F0EDM con rearme automático
F1EDM con rearme manual

(4)
sinSin Paro de Emergencia
QCancelar en caso de error de entrada por Paro de Emergencia

(5)
sinCable de conexión (longitud en m)
STConector M8, 8-polos
LSTM12-8-0,25MCable de conexión 0,25 m con conector M12, 8-polos
LSTM8-8-1MCable de conexión 0,1 m con conector M8, 8-polos
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Utilisation category DC-12

Utilisation category DC-12

Utilisation category DC-13

RSS260-D-ST

Número de artículo 103003602

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-SD-ST

Número de artículo 103003605

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-SD-LSTM12-8-0,25M

Número de artículo 103025087

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-I1-D-ST

Número de artículo 103003606

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-I1-D-3,0M

Número de artículo 103042380

Electronic safety-sensor

RSS260-I1-SD-ST

Número de artículo 103003604

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-I2-D-ST

Número de artículo 103003607

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-I2-SD-ST

Número de artículo 103003603

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-D-LSTM12-5-0,25M

Número de artículo 103025102

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-D-LSTM12-8-0,25M

Número de artículo 103013285

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M

Número de artículo 103026385

Electronic safety-sensor

Ir al artículo

RSS260-I2-LSTM12-5-0,25M

Número de artículo 103015321

Electronic safety-sensor