Cajas de distribución de seguridad
Ethernet/IP-Caja de campo de seguridad
- Caja de distribución segura para EtherNet/IP con CIP Safety
- Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
- Interruptor Dual Port integrado
- Protección IP66, IP67
PROFINET Safety-Field-Box
- Caja de distribución segura para PROFINET/PROFIsafe
- Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
- Interruptor Dual Port integrado, compatible con IRT
- Protección IP67
NUEVO
EtherCAT Safety-Field-Box
- Caja de distribución segura para EtherCAT con FSoE
- Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
- Interruptor Dual Port integrado
- Protección IP66, IP67
La caja de distribución segura es adecuada para la fácil instalación mediante "Plug & Play“ de hasta ocho interruptores de seguridad. Gracias a un conector M12 de ocho polos se pueden conectar todos los formatos de interruptores de seguridad habituales: sensores, dispositivos de bloqueo, rejillas ópticas y también paneles de control. Esta solución también es adecuada para máquinas e instalaciones de mayor tamaño, ya que se pueden conectar en serie fácilmente hasta diez cajas de distribución segura con 80 interruptores de seguridad.