SDG

SDG

  • Caja metélica
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Larga vida
Descripción del tipo de producto:

SDG(1)/(2)


(1)
01Posición del cabezal hacia adelante
02Posición del cabezal hacia la izquierda
03Posición del cabezal hacia la derecha
04Posición del cabezal hacia atrás

(2)
11032 contactos normalmente cerrados (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) Elemento de conmutación de acción lenta
33303 contactos normalmente cerrados (NC) Elemento de conmutación de acción lenta
34403 contactos normalmente cerrados (NC) por etapas elemento de conmutación de acción lenta
10441 contacto normalmente cerrado (NC) / 2 contactos normalmente abierto (NA) Elemento de conmutación de acción lenta
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

SDG01.1044

Número de artículo 101020910

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

SDG01.1103

Número de artículo 101016704

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

SDG01.1110

Número de artículo 101009673

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

SDG01.3330

Número de artículo 101016697

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

SDG01.3440

Número de artículo 101174274

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo



Componentes del sistema

BO
BO

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador recto

Ir al artículo
BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador flexible

Ir al artículo
BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador flexible

Ir al artículo
BOR
BOR

  • Radio mínimo de actuación 350 mm
  • Actuador recto

Ir al artículo
BOW
BOW

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador en ángulo

Ir al artículo
BOWR
BOWR

  • Radio mínimo de actuación 350 mm
  • Actuador en ángulo

Ir al artículo