SE-AL10-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

Número de artículo: 101172179

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Perfiles de Aluminio sin ala
  • para Perfil de goma SE-P40

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

SE-AL10-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

Número de artículo (Nº artículo)

101172179

EAN (European Article Number)

4030661300320

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Número eCl@ss, versión 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Propiedades Globales

Material de la perfil de banda

Al-MG Si OF22

Peso bruto

480 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud

2.500 mm

Anchura

25 mm

Altura

9 mm

Nota

Nota (en general)

Większe długości możliwe po ułożeniu kilku profili aluminiowych


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/4/2024 22:48