SE-P40

SE-P40

  • Se deberá compensar la suciedad y la humedad en el perfil
  • Insensible a influencias ambientales
  • Altura aprox. 40 mm incluyendo perfil de aluminio
Descripción del tipo de producto:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
sinPerfil no recubierto
CPerfil recubierto

(2)
sinMaterial: EPDM, 65 Shore A
NBRMaterial: Perbunan® NBR

(3)
1250Longitud 1250 mm
2500Longitud 2500 mm
5000Longitud 5000 mm (sólo para perfil no recubierto)
10000Longitud 10000 mm (sólo para perfil no recubierto)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

SE-P40-10000 PERFIL DE GOMA EMBALADO 10M

Número de artículo 101172151

Safety edge

Ir al artículo

SE-P40-1250 PERFIL DE GOMA EMBALADO 1,25M

Número de artículo 101172155

Safety edge

Ir al artículo

SE-P40-2500 PERFIL DE GOMA EMBALADO 2,5M

Número de artículo 101172154

Safety edge

Ir al artículo

SE-P40-5000 PERFIL DE GOMA EMBALADO 5M

Número de artículo 101172153

Safety edge

Ir al artículo

SE-P40-NBR 2500 EPERFIL DE GOMA EMBALADO 2,5M

Número de artículo 101174454

Safety edge

Ir al artículo

SE-P40-NBR 5000 PERFIL DE GOMA EMBALADO 5M

Número de artículo 101174455

Safety edge

Ir al artículo

SE-P40-NBR10000 PERFIL DE GOMA EMBALADO 10M

Número de artículo 101174456

Safety edge

Ir al artículo

SE-P40-NBR1250 PERFIL DE GOMA EMBALADO 1,25M

Número de artículo 101174453

Safety edge

Ir al artículo



Componentes del sistema

SE-AL10-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
SE-AL10-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

  • Perfiles de Aluminio sin ala
  • para Perfil de goma SE-P40

Ir al artículo
SE-AL10-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
SE-AL10-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

  • Perfiles de Aluminio sin ala
  • para Perfil de goma SE-P40

Ir al artículo
SE-AL12-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
SE-AL12-1250 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

  • Perfiles de Aluminio con ala
  • para Perfil de goma SE-P40

Ir al artículo
SE-AL12-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO
SE-AL12-2500 PERFIL DE ALUMINIO EMBALADO

  • Perfiles de Aluminio con ala
  • para Perfil de goma SE-P40

Ir al artículo