SEP09.0.1.0.22/95
SEP09.0.1.0.22/95
Descripción del tipo de producto: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Pulsadores, marca y diámetro de cabezal (elementos de mando / Paro de Emergencia) dependiendo de ➁ (en SEP09.0… no es aplicable el Paro de Emergencia) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm o Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm o Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Caja vacía con taladros 22,3 mm (sin llevar montados dispositivos de mando) |
S-XXXX | Versión especial con número correlativo de 4 dígitos |
(2) | |
0 | Dispositivos de mando de la marca Schmersal |
1 | Dispositivos de mando de la marca Siemens o Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Diámetro de montaje de los dispositivos de mando (22,3 mm) |
1 | Diámetro de montaje de los dispositivos de mando (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Contacto NC y NA de los elementos de mando en formato separado |
(5) | |
E1 | Pulsador en forma de seta con fuerza de accionamiento 10,5 N |
E2 | Pulsador en forma de seta con fuerza de accionamiento 7,0 N |
Z1 | Paro de Emergencia con 2 contactos NC y 2 NA (no en el caso de SEPK 02.0...) |
Z2 | Bloqueo de conmutación con 1 contacto NC y 1 NA (pulsador amarillo con enclavamiento en lugar del Paro de Emergencia) |
Z3 | Bloqueo de conmutación con 2 contacto NC y 2 NA (pulsador amarillo con enclavamiento en lugar del Paro de Emergencia) |
Z4 | Bloqueo de conmutación con 1 contacto NC y 1 NA (pulsador amarillo con enclavamiento adicionalmente al Paro de Emergencia) |
Z5 | Bloqueo de conmutación con 2 contacto NC y 2 NA (pulsador amarillo con enclavamiento adicionalmente al Paro de Emergencia) |
Z6 | Tabla de Al pre-perforada con 11 taladros de Ø 22,3 mm (sólo para SEPLC05.2…) |
Z7 | Igual que Z6 pero los taladros cerrados con tapones ciegos (sólo para SEPLC05.2…) |
- 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm
- Caja de Aluminio
- con tapa desmontable de aluminio en el lado abajo
- apto para montaje separado de las partes de mando bi-manual
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SEP09.0.1.0.22/95 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101022849 |
EAN (European Article Number) |
4250116203246 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Material de la caja |
Aluminio |
Material del revestimiento de la caja |
recubierta de polvo |
Material de las placas de cierre |
Aluminio |
Color de la carcasa |
RAL 7004 |
Peso bruto |
3.500 g |
Datos generales - Características
Kit de piezas posible |
Sí |
Cantidad de contactos NC |
2 |
Cantidad de contactos NA |
2 |
Cantidad de pulsadores (piezas de posición) |
2 |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura |
155 mm |
Altura |
160 mm |
Profundidad |
150 mm |
Longitud x Anchura x Altura |
Pulsadores (Piezas de posición): 55 mm |
Nota |
Por caja |
Condiciones ambientales
Protección |
IP54 |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
440 V |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
250 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
8 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
5 A |
Accesorios
Recomendación (combinación de productos) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Nota
Nota (en general) |
Opcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch cada dispositivo de mando con 1 NC + 1 NA |
Nota (cantidad de pulsadores (piezas de posición)) |
Consistente de: EDP55SW; EF10.1; EF03.1 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand) |
Relevant legislation: | 1)Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Declaración de conformidad CE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Panel de control para ambas manos con1) y sin PARO DE EMERGENCIA (opcional con soporte) |
Directivas aplicables: | 1) Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 2, 2020 |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/3/2024 10:34