SH-440-ER-02
Número de artículo:
103026833
SH-440-ER-02
Número de artículo:
103026833
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SH-440-ER-02 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103026833 |
EAN (European Article Number) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Policarbonato |
Material de las tapas finales |
V4A |
Peso bruto |
3.100 g |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
10 m |
Conexión conector |
Prensa-estopa fijamente integrado |
Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 8-polos |
Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 4-polos |
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura, mínima |
500 mm |
Altura, máxima |
890 mm |
Diámetro, tubo de protección |
50 mm |
Diámetro tapas finales |
60 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado ECOLAB
Folleto
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 10:57