SHG

SHG

  • Caja metélica
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Larga vida
Descripción del tipo de producto:

SHG(1)/(2)


(1)
01Posición del cabezal hacia adelante
02Posición del cabezal hacia la izquierda
03Posición del cabezal hacia la derecha
04Posición del cabezal hacia atrás

(2)
103/901 contacto normalmente cerrado (NC) / 1 contacto normalmente abierto (NA) Elemento de conmutación de acción lenta
220/1102 contactos normalmente cerrado (NC) Elemento de conmutación de acción lenta
92/901 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) Elemento de conmutación de acción rápida
NotaNo todas las versiones están disponibles.>La nomenclatura sirve como traducción de la descripción de artículos.
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Cantidad de contactos de seguridad

SHG01.103/90

Número de artículo 101009662

Trapped key system

Ir al artículo

SHG01.220/110

Número de artículo 101023557

Trapped key system

Ir al artículo

SHG01.92/90

Número de artículo 101020900

Trapped key system

Ir al artículo



Componentes del sistema

BO
BO

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador recto

Ir al artículo
BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador flexible

Ir al artículo
BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador flexible

Ir al artículo
BOR
BOR

  • Radio mínimo de actuación 350 mm
  • Actuador recto

Ir al artículo
BOW
BOW

  • Radio mínimo de actuación 400 mm
  • Actuador en ángulo

Ir al artículo
BOWR
BOWR

  • Radio mínimo de actuación 350 mm
  • Actuador en ángulo

Ir al artículo