SLG440COM

SLG440COM

  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)
Descripción del tipo de producto:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02Distancia entre los haces exteriores 500 m, 2-haces
0800-03Distancia entre los haces exteriores 800 m, 3-haces
0900-04Distancia entre los haces exteriores 900 m, 4-haces
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

SLG440COM-ER-0500-02

Número de artículo 103004060

Safety light grid

Ir al artículo

SLG440COM-ER-0800-03

Número de artículo 103004063

Safety light grid

Ir al artículo

SLG440COM-ER-0900-04

Número de artículo 103004064

Safety light grid

Ir al artículo