SLG445

SLG445

  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Multifuncional
Descripción del tipo de producto:

SLG445-E/R(1)-01


(1)
0500-02Distancia entre los haces exteriores 500 m, 2-haces
0800-03Distancia entre los haces exteriores 800 m, 3-haces
0900-04Distancia entre los haces exteriores 900 m, 4-haces
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s

Altura del campo de protección

Alcance, campo de protección, máximo

SLG445-ER-0500-02-01

Número de artículo 103005424

Safety light grid

Ir al artículo

SLG445-ER-0500-02-H1

Número de artículo 103006524

Safety light grid

Ir al artículo

SLG445-ER-0800-03-01

Número de artículo 103005425

Safety light grid

Ir al artículo

SLG445-ER-0800-03-H1

Número de artículo 103006527

Safety light grid

Ir al artículo

SLG445-ER-0900-04-01

Número de artículo 103005426

Safety light grid

Ir al artículo

SLG445-ER-0900-04-H1

Número de artículo 103006530

Safety light grid

Ir al artículo