SMS 3 25-50
SMS 3 25-50
Descargas
- NOTA: no más disponible! (Recambio: SMS 4 / SMS 5)
- Versión extremadamente robusta
- Sistema modular de alfombras de contacto
- Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
- Sin mantenimiento
- Superficie activa 100%
- Montaje sencillo
- Superficie anti-deslizante
- Altamente resistente a agentes químicos
- No necesita resistencia adicional
- Sin base complementaria
- Cable de conexión de 4 hilos
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
Descripción del tipo de producto |
SMS 3 25-50 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101138354 |
EAN (European Article Number) |
4030661281216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13850 |
Resistencia del material (ácido) |
buena hasta excelente |
Material de la superficie / material de la superficie |
Plastisol |
Tiempo de reacción, máximo |
50 ms |
Peso bruto |
3.098 g |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
5.000.000 Maniobras |
Nota (vida mecánica) |
>> 1 millón de maniobras probado según certificado de protocolo de prueba EU |
Fuerza de accionamiento, máxima |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
6 m |
Conexión conector |
Cable |
Sección del cable, máxima |
4 x 0,75 mm² |
Sección |
18 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
500 mm |
Anchura |
250 mm |
Altura |
12 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (agua) |
excelente |
Resistencia del material (alcohol) |
buena |
Resistencia del material (aldehidos) |
buena hasta excelente |
Resistencia del material, (ácidos minerales) |
buena hasta excelente |
Resistencia del material (ácidos orgánicos) |
buena hasta excelente |
Resistencia del material (petróleo) |
media hasta buena |
Resistencia del material (aceite) |
buena |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Certificado del protocolo de pruebas
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Principio de funcionamiento
101208365 SMS 4-250-500
- Diseño robusto
- Sistema modular de alfombras de contacto
- Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
- Sin mantenimiento
- Montaje sencillo
- Superficie anti-deslizante
- Altamente resistente a agentes químicos
- No necesita resistencia adicional
- Sin base complementaria
- Cable de conexión de 4 hilos
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 8:17