SMS 4
- Diseño robusto
- Sistema modular de alfombras de contacto
- Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
- Sin mantenimiento
- Montaje sencillo
- Superficie anti-deslizante
- Altamente resistente a agentes químicos
- No necesita resistencia adicional
- Sin base complementaria
- Cable de conexión de 4 hilos
Descripción del tipo de producto: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Cara activa 250 x 500 mm |
500-500 | Cara activa 500 x 500 mm |
500-1000 | Cara activa 500 x 1000 mm |
750-1000 | Cara activa 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Cara activa 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Cara activa 1000 x 1500 mm |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
Componentes del sistema
Monitorización de alfombras de seguridad según EN 13856-1
Accesorios