T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Descripción del tipo de producto: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Acción lenta (no para AF/S) |
M | Acción brusca |
(2) | |
S | Pitón S |
2S | Pitón telescópico 2S |
R | Pitón de rodillo R |
K | Palanca de rodillo K |
J | Palanca de rodillo J |
2C | Palanca ahorquillada 2C |
L | Palanca giratoria de rodillo L |
D | Palanca giratoria de rodillo D |
MAF/S | Interruptor de nivel AF/S |
(3) | |
UE | Acción lenta con contactos solapados |
(4) | |
sin | Caja de fundición de acero |
A | Caja de aluminio |
(5) | |
T | Versión resistente a temperaturas extremas y tropicalizada, con aislamientos cerámicos, para -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Contactos dorados |
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Con retención en cada posición final
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Palanca con tratamiento de temple
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
T2C 441-11Y |
Número de artículo (Nº artículo) |
101059661 |
EAN (European Article Number) |
4030661037066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Principio activo |
mecánico |
Material de la caja |
Fundición gris, cincado |
Material del revestimiento de la caja |
pintado |
Peso bruto |
1.524 g |
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC |
1 |
Cantidad de contactos NA |
1 |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
2.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca en horquilla |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Apertura de contactos |
2 x 6 mm |
Velocidad de accionamiento, mínima |
1 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
0,5 m/s |
Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
1,5 mm² |
Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Sección |
13 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
63 mm |
Anchura del sensor |
106 mm |
Altura del sensor |
194 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
400 V |
Resistencia al impulso de sobretensión |
6 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
16 A |
Categoría de utilización AC-15 |
400 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Nota (elemento de conmutación) |
con doble ruptura |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado DNV-GL
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
Principio de funcionamiento
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/4/2024 13:50