T3Z 068-11YRS
T3Z 068-11YRS
Descripción del tipo de producto: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
33 | 3 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (no combinable con conjunto con -2909) |
(2) | |
sin | Desbloqueo por anillo de tracción |
S | Desbloqueo por llave (no en combinación con -2909) |
(3) | |
sin | sin lámpara piloto |
G | con piloto de señalización (no combinable con conjunto con -2909) |
2909 | piezas exteriores de acero inoxidable |
- Caja metélica
- Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
- Diseño robusto
- Baja fuerza de accionamiento
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
T3Z 068-11YRS |
Número de artículo (Nº artículo) |
101087878 |
EAN (European Article Number) |
4030661057125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Material de la caja |
Fundición gris, lacado |
Material de la tapa |
Fundición gris, lacado |
Longitud del cable, máxima |
50 m |
Peso bruto |
4.840 g |
Datos generales - Características
Rearme/rearranque por llave |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
100.000 Maniobras |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca giratoria de rodillo N300 |
Vida mecánica, mínima |
50.000 Maniobras |
Ángulo de apertura forzada |
32 ° |
Fuerza de accionamiento, máxima |
50 N |
Nota (fuerza de accionamiento) |
30 N en dirección del cable |
Dirección de accionamiento |
Cada vez 75° lateral derecha e izquierda. |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
50 N |
Par de apertura forzada |
0,2 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Nota (sección del cable) |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
2,5 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
6 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Nota
Nota (en general) |
Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado UL
Certificado TÜV
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Otros
Diagrama de recorridos de contacto
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/4/2024 10:33