T.C 235 Versión para puertas pendulares

T.C 235 Versión para puertas pendulares

  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Descripción del tipo de producto:

T(1)C 235-(2)Z-(3)


(1)
3Versión mano izquierda
4Versión para puertas pendulares
55Versión mano derecha

(2)
011 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)

(3)
sinEntrada de cable M20
STConector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
ST-2310Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.)
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

T4C 235-02Z-M20

Número de artículo 151154990

Flap safety switch

Ir al artículo

T4C 235-11Z-M20

Número de artículo 151154291

Flap safety switch